??
Выбор CAD модели
K1178.353001
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1178 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 0.20 Nm
Bill of material
K1178.353001
BESTKIPP
Order No.
K1178.353001
MATERIAL
material
Aluminium
AUSF
version
spring open
FARBE
Colour
black
OBFLGK
Surface finish body
anodised
W
Angle
°
A
width
35
A1
Distance
21
B
Length
30
B1
Distance
15
D
diameter
3.5
D1
diameter
10
S
thickness
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
GEW
Approx. weight
0.0097 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268160
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions